Excelon general purpose filter, G3/4, manual drain, 5µm filter element

Tétel: F74G-6GD-QP1
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tart
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Szűrőelem:5,00 µm
Filter Type:General Purpose
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Test:Alumínium
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Szinterezett polipropilén
Termékcsalád:F74G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők