Excelon oil vapour removal filter, G1/2, closed bowl, 0.003 mg/m³ oil content

Tétel: F74V-4GN-EMA
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Az eltömődést a betét színének kékre változása jelzi (F72V)
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Aktív szén és polikarbonát
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050304
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:185.0
Products - Product - Width:80.0
Products - Product - Weight:1.14
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F74V
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Shut-off Valve

Tétel:T74T-4GA-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Javítókészlet

F74H javítókészlet

Tétel:F74V-KITA0V
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő