Excelon oil vapour removal filter, G1/2, closed bowl, 0.003 mg/m³ oil content

Tétel: F74V-4GN-EPA
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Az eltömődést a betét színének kékre változása jelzi (F72V)
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Test:Alumínium

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Filter Type:Vapour Removal
Test:Alumínium
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Szűrőelem:Aktív szén és polikarbonát
Termékcsalád:F74V
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Quikmount pipe adapter

Tétel:4315-11
Csatlakozási méret:G1/2

Shut-off Valve

Tétel:T74T-4GA-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Javítókészlet

F74H javítókészlet

Tétel:F74V-KITA0V
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő