Excelon oil vapour removal filter, G3/4, closed bowl, 0.003 mg/m³ oil content

Tétel: F74V-6GN-EMA
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
  • Könnyen szerelhető bajonett rendszerű tartály
  • Az eltömődést a betét színének kékre változása jelzi (F72V)
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Neoprene
Szűrőelem:Aktív szén és polikarbonát
Termékcsalád:F74V
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Javítókészlet

F74H javítókészlet

Tétel:F74V-KITA0V
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő