Excelon Plus Coalescing Filter, G1/4", manual drain

Tétel: F82C-2GD-QD0
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Tartály:Alumínium
Szűrőelem:Coalescing
Termékcsalád:F82C
Sorozat:Excelon Plus