Excelon Plus Coalescing Filter, G3/8", automatic drain

Tétel: F82C-3GD-AP0
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Filter Type:Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Tartály:Guarded Polycarbonate
Szűrőelem:Coalescing
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050303
Products - HS Code (Customs):84149000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414909090
Classification - UNSPSC code:40161505
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:47.0
Products - Product - Length:212.0
Products - Product - Width:52.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:F82C
Sorozat:Excelon Plus