Excelon Plus Vapour Removal Filter, 3/8" NPT

Tétel: F82V-3AN-EDA
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • New filter maintenance system
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Tartály:Alumínium

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal
Tartály:Alumínium
Szűrőelem:Vapour Removal
Termékcsalád:F82V
Sorozat:Excelon Plus