Olympian Plus ultra high efficiency coalescing filter, G1, automatic drain, 0,01µm filter element

Tétel: FFV68-808
  • FFV68 are two separate coupled filters (F68C/H and F68V/Y)
  • Aktívszén szűrő ultrafinom előszűrővel
  • Adszorbciós aktívszén szűrőelem kiszűri az olajködöt és a szénhidrogén íz -és illatanyagok többségét
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal;Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Filter Type:Vapour Removal;Coalescing
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Szűrőelem:Kompozit (összetett);Aktív szén és polikarbonát
Termékcsalád:FFV68
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel:T68H-8GB-B2N
Csatlakozási méret:G1

Javítókészlet

F68H javítókészlet

Tétel:F68H-KITA0C
Kondenzleeresztő típusa:Automata kondenzleeresztő

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Hangtompítók