ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 80mm hengerátmérő, 320mm stroke

Tétel: KA/802080/M/320
  • Nagyfokú korrózió és savállóság
  • ISO 6431, VDMA 24562 és NFE 49-003-1 szabványok szerint
  • Nagy korrózió - és savállóság
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:80 mm
Dugattyúrúd átmérő:25 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:80 mm
Dugattyúrúd átmérő:25 mm
Lökethossz:320 mm
Szabvány:ISO 15552
Termékcsalád:KA/802000
Sorozat:ISOLine