ISOLine™ Összehúzócsavaros Koracél Hengerek, 125mm hengerátmérő, 200mm stroke

Tétel: KA/802125/M/200
  • Nagyfokú korrózió és savállóság
  • ISO 6431, VDMA 24562 és NFE 49-003-1 szabványok szerint
  • Nagy korrózió - és savállóság
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:125 mm
Dugattyúrúd átmérő:32 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:125 mm
Dugattyúrúd átmérő:32 mm
Lökethossz:200 mm
Szabvány:ISO 15552
Termékcsalád:KA/802000
Sorozat:ISOLine

Kiegészítők

Csatlakozók

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:10K511248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az KQA/8000

Tétel:KQA/8125/00
Hengerátmérő:125 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc