ISO roundline double acting stainless steel cylinder, 16mm diameter, 75mm stroke

Tétel: KM/8016/M/75
  • Nagy korrózió - és savállóság
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • ISO 6432 szabvány szerint
  • Élelmiszeripari alkalmazásokra kifejezetten ajánlott
  • Rugalmas vagy állítható löketvég csillapítás
  • Mellső anya és rúdanya alaptartozék
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Hengerátmérő:16 mm
Dugattyúrúd átmérő:6 mm
Lökethossz:75 mm
Szabvány:ISO 6432
Elméleti erők:120 N
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyú:POM
Dugattyúrúd anyaga:X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303)
Tömítések:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:KM/8000/M