ISO roundline double acting stainless steel cylinder, 25mm diameter, 100mm stroke

Tétel: KM/8026/M/100
  • Nagy korrózió - és savállóság
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • ISO 6432 szabvány szerint
  • Élelmiszeripari alkalmazásokra kifejezetten ajánlott
  • Rugalmas vagy állítható löketvég csillapítás
  • Mellső anya és rúdanya alaptartozék
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Hengerátmérő:25 mm
Dugattyúrúd átmérő:10 mm
Lökethossz:100 mm
Szabvány:ISO 6432
Elméleti erők:294 N
Dugattyú:POM
Dugattyúrúd anyaga:X10 Cr Ni S 18 9 (1.4305: AISI 303)
Tömítések:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:KM/8000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:102470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Pneufit Push-In Fittings

Tétel:10K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Érzékelő felerősítések

Tétel:QM/33/025/22
Hengerátmérő:25 mm