L07 Series micro fog lubricator, G1/4, closed bowl

Tétel: L07-200-MPQG
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
  • Az átlátszó tartály minden oldalról jól átlátható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály kapacitás:0,03 l

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály kapacitás:0,03 l
Kezdőpont:0,24 dm3/s
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Neoprene
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050501
Products - HS Code (Customs):84811005
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481100040
Classification - UNSPSC code:27131604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:37.0
Products - Product - Length:120.0
Products - Product - Width:41.0
Products - Product - Weight:0.13
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:L07

Kiegészítők

Javítókészlet

Felerősítések