L22 Series oil fog stainless steel lubricator, 1/2 PTF, closed bowl

Tétel: L22-400-OP8A
  • Felhasznált anyagok NACE ajánlásai MR-0175, 2002 módosítás) szerint
  • 25 µm szűrési finomság és automata kondenleeresztő alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. üzemi nyomás:17,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/2" PTF
Max. üzemi nyomás:17,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Tartály kapacitás:0,20 l
Kezdőpont:1,70 dm3/s
Szabvány:NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat
Test:Koracél
Tartály:Koracél
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L22

Kiegészítők

Javítókészlet

Felerősítések