Olympian Plus oil fog lubricator, G1/4, closed bowl

Tétel: L64C-2GP-EAN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Kezdőpont:1,50 dm3/s

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Kezdőpont:1,50 dm3/s
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L64C
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-2GA-N2N
Csatlakozási méret:G1/4