Olympian Plus oil fog lubricator, G1/2, closed bowl

Tétel: L64C-4GP-EDN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Tartály kapacitás:0,20 l

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Tartály kapacitás:0,20 l
Kezdőpont:1,50 dm3/s
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L64C
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-4GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N1N
Csatlakozási méret:G1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N2N
Csatlakozási méret:G1/2