Olympian Plus micro fog lubricator, without yoke, closed bowl

Tétel: L64M-6GP-EDN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Kezdőpont:1,50 dm3/s

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Kezdőpont:1,50 dm3/s
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050502
Products - HS Code (Customs):84811005
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481100040
Classification - UNSPSC code:27131604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:74.0
Products - Product - Length:209.0
Products - Product - Width:157.0
Products - Product - Weight:1.73
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:L64M
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 68 3/2 G1-1/2 Shut-off Valve

Tétel:T68C-BGB-B2N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Javítókészlet

Felerősítések