Olympian Plus oil fog lubricator, G1-1/2, closed bowl

Tétel: L68C-BGP-EUN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Olaj ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L68C
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

Felerősítések

Olympian Plus 68 Series Wall Mounting Brackets

Tétel:18-001-972
Csatlakozási méret:G1-1/2;1-1/2" PTF

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N1N
Csatlakozási méret:G1-1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-BGN-N2N
Csatlakozási méret:G1-1/2