Olympian Plus oil fog lubricator, without yoke, manual drain

Tétel: L68C-NNP-MRN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Kenés típusa:Olaj ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L68C
Sorozat:Olympian Plus