Olympian Plus micro fog lubricator, G3/4, closed bowl

Tétel: L68M-6GP-EUN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Mikro ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:L68M
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-6GN-N1N
Csatlakozási méret:G3/4

Felerősítő keret

Tétel:Y68A-6GN-N2N
Csatlakozási méret:G3/4