Olympian Plus micro fog lubricator, without yoke, closed bowl

Tétel: L68M-NNP-ERN
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Mikro ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Kondenzleeresztő típusa:Fém,leersztés nélkül
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Test:Alumínium
Tartály:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050502
Products - HS Code (Customs):84243010
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8424300090
Classification - UNSPSC code:27131604
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:108.0
Products - Product - Length:264.0
Products - Product - Width:124.0
Products - Product - Weight:1.472
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:L68M
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

Manométer

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1