Excelon micro fog lubricator, 1/4 PTF, closed bowl

Tétel: L72M-2AP-ETN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Áramlás érzékelő biztosítja a közel állandó olaj/levegő arányt a széles áteresztési tartományon
  • Jól látható (360°)prizmatikus szintjelző fém tartályokon
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:None

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály kapacitás:0,05 l
Kezdőpont:0,94 dm3/s
Test:Cink
Tartály:Polikarbonát
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene;Geolast®
Termékcsalád:L72M
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Micro Fog Lubricator, 1/4" NPT

Tétel:L82M-2AP-EPN
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:None
Tartály:Polikarbonát