Excelon oil fog lubricator, 1/4 PTF, manual drain

Tétel: L73C-2AP-QPN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Áramlás érzékelő biztosítja a közel állandó olaj/levegő arányt a széles áteresztési tartományon
  • Jól látható (360°)prizmatikus szintjelző fém tartályokon
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Tartály kapacitás:0,10 l
Kezdőpont:0,71 dm3/s
Test:Alumínium
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Termékcsalád:L73C
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Oil Fog Lubricator, 1/4" NPT

Tétel:L82C-2AP-EPN
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Kondenzleeresztő típusa:None
Tartály:Polikarbonát