Excelon micro fog lubricator, G1/4, closed bowl

Tétel: L73M-2GP-EPN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Áramlás érzékelő biztosítja a közel állandó olaj/levegő arányt a széles áteresztési tartományon
  • Jól látható (360°)prizmatikus szintjelző fém tartályokon
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:None

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály kapacitás:0,10 l
Kezdőpont:0,71 dm3/s
Test:Alumínium
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Tömítés:Nitril gumi;Neoprene
Termékcsalád:L73M
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Micro Fog Lubricator, G1/4"

Tétel:L82M-2GP-EPN
Csatlakozási méret:G1/4
Kondenzleeresztő típusa:None
Tartály:Polikarbonát