Excelon micro fog lubricator, G3/8, manual drain

Tétel: L74M-3GP-QPN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Áramlás érzékelő biztosítja a közel állandó olaj/levegő arányt a széles áteresztési tartományon
  • Jól látható (360°)prizmatikus szintjelző fém tartályokon
  • Mikroködkenő a legjobb választás áltanálos pneumatikus alkalmazásokhoz
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 50 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Kondenzleeresztő típusa:Kézi kondenzleeresztés
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Tartály kapacitás:0,20 l
Kezdőpont:0,94 dm3/s
Test:Alumínium
Tartály:Műanyag, fém védőtartállyal
Tömítés:Neoprene
Termékcsalád:L74M
Sorozat:Excelon

Kiegészítők