Excelon Plus Oil Fog Lubricator, 1/4" NPT

Tétel: L82C-2AP-EDN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Olaj ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Kezdőpont:0,50 dm3/s
Tartály:Alumínium
Termékcsalád:L82C
Sorozat:Excelon Plus