Excelon Plus Oil Fog Lubricator, 3/8" NPT

Tétel: L82C-3AP-EPN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Olaj ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:3/8" PTF
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 60 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Olaj ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Kezdőpont:0,50 dm3/s
Tartály:Polikarbonát
Termékcsalád:L82C
Sorozat:Excelon Plus