Excelon Plus Micro Fog Lubricator, G1/4"

Tétel: L82M-2GP-EDN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • A flexible modular system
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Mikro ködkenő

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Kondenzleeresztő típusa:None
Kenés típusa:Mikro ködkenő
Manométer:Manométer nélkül
Kezdőpont:1,20 dm3/s
Tartály:Alumínium
Termékcsalád:L82M
Sorozat:Excelon Plus