Pneufit M forgatható menetes könyökcsatlakozó 90⁰-os metrikus R kúpos menet

Tétel: M02470605
  • Norgren Pneufit® M optimális áteresztésű csatlakozók szerszámhasználat nélkül gyorsan szerelhetők, “bevetésre készek”
  • A rendkívül kompakt Pneufit® M a megoldás, ha kevés a hely
  • Dugaszolható gyorscsatlakozó PA(nylon) és PU csövekhez (85 vagy 95 keménység)
  • Nikkelezett sárgaréz alkatrészek ellenállnak a korróziónak és a szennyezéseknek és időtállók
  • Gyors szerelhetőség érdekében menettömítés kúpos menetekre felhordva
  • Belső és külső kulcsnyílású egyenes csatlakozók
  • A szilikonmentes U-tömítés gyorsan minőségi tömítést nyújt
  • Felerősítő furatok a csatlakozókon
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:M5
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Menetes:M5
Forma:Könyökcsatlakozó
Cső külső méret:6 mm
Jellemző üzemi nyomás:-0.9 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 60 °C
Test:PBT tartalmú műanyag
Tömítések:NBR (szilikon mentes)
Sorozat:Pneufit M

Kiegészítők

Csövek

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m