Lintra Plus rodless cylinder, internal guide, 25mm diameter, 600mm stroke

Tétel: M/146025/M/600
  • Nagyobb terhelhetőség a dugattyú áttervezésének köszönhetően
  • Bevált és szabadalmaztatott tömítőrendszer
  • Porvédelem alapkivitel
  • Kiváltható vele az M/46000 sorozat
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Lökethossz:600 mm
Vezetés típusa:Belső
Anyák & csavarok:A2E
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Tömítések:Nitril gumi
Illesztő gyűrű:Koracél (A2)
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010390
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:48.0
Products - Product - Length:800.0
Products - Product - Width:60.0
Products - Product - Weight:2.2
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/146000
Sorozat:Lintra

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8