Lintra Plus rodless cylinder, internal guide, 63mm diameter, 300mm stroke

Tétel: M/146063/M/300
  • Nagyobb terhelhetőség a dugattyú áttervezésének köszönhetően
  • Bevált és szabadalmaztatott tömítőrendszer
  • Porvédelem alapkivitel
  • Kiváltható vele az M/46000 sorozat
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Lökethossz:300 mm
Vezetés típusa:Belső
Anyák & csavarok:A2E
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Tömítések:Nitril gumi
Illesztő gyűrű:Koracél (A2)
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010390
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:105.0
Products - Product - Length:730.0
Products - Product - Width:125.0
Products - Product - Weight:9.6
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/146000
Sorozat:Lintra

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250848
Menetes:G1/2
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470848
Menetes:G1/2
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510848
Menetes:G1/2
Cső külső méret:8 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0008025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0008100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:8 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V63D511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/2

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V63D517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/2