Lintra Plus rodless cylinder, roller guide, 25mm diameter, 600mm stroke

Tétel: M/146225/M/600
  • New lightweight design extrusion with universal mounting grooves
  • Proven and patented sealing system
  • Dust protection as standard
  • Interchangeability with series M/46000
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-30 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Lökethossz:600 mm
Vezetés típusa:Görgő
Anyák & csavarok:A2E
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Tömítések:Nitril gumi
Illesztő gyűrű:Koracél (A2)
Termékcsalád:M/146200
Sorozat:Lintra