Exhaust Filters

Tétel: M/1512
  • A pneumatikus berendezések zajszintjét csökkenti
  • Kompakt és hatékony
  • Üzemi nyomás max. 10 bar
  • Üzemi hőmérséklet –20ºC … +80ºC
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Alumínium

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő;Semleges gázok
Menetes:G1/4
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:10,0 bar
Test:Alumínium
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51070306
Products - HS Code (Customs):39174000
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:27131609
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:27.1
Products - Product - Length:22.0
Products - Product - Weight:0.018
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:China
Termékcsalád:M/1500