Fixed range positioner, double acting cylinder, 2-1/2'' diameter, 125mm stroke

Tétel: M/1525/125
  • Robusztus és megbízható, nagy élettartamú min. karbantartási igény mellett
  • Nagy pozícionálási sebesség
  • Rezgésnek jól ellenálló
  • Hasábalakú, tiszta vonalú konstrukció ami a higiéniai követelményeknek is eleget tesz
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lökethossz:125 mm
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
Lökethossz:125 mm
Hengerátmérő:2-1/2"
Termékcsalád:M/1525
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470828
Menetes:G1/4
Cső külső méret:8 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Javítókészlet

Javítókészlet az M/1525

Tétel:QM/1525/00
Hengerátmérő:2-1/2"