Csőbe szerelhető szelepek - kézi és mechanikus

Tétel: M/1553/8
  • Rendkívül kompakt test
  • Igen csekély működtető erőigény
  • Lényegében korrózióálló konstrukció
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:3/2
Működtetés:Görgő/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:3/2
Működtetés:Görgő/Rugó
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitrill gumi
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Test:Műanyag
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/1553
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes