Rack and pinion, double acting rotary actuator, 7.2 Nm torque, 90° rotation

Tétel: M/162032/MI/90
  • Forgatónyomatékok 1,2 … 51,0 Nm/bar
  • Elfordulási szögtartományok 90°, 180°, 270°, 360°
  • Hengercső profilba süllyesztve szerelhető érzékelők
  • VDMA 24652 szabvány szerinti méretek VDMA felerősítésekhez
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm
Rotary Actuators - Rotation angle:90°
Test:Eloxált aluminium
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Termékcsalád:M/162000/MI

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/162000

Tétel:QM/162032/00
Hengerátmérő:32 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m