Rack and pinion, double acting rotary actuator, 94.2 Nm torque, 180° rotation

Tétel: M/162080/MI/180
  • Forgatónyomatékok 1,2 … 51,0 Nm/bar
  • Elfordulási szögtartományok 90°, 180°, 270°, 360°
  • Hengercső profilba süllyesztve szerelhető érzékelők
  • VDMA 24652 szabvány szerinti méretek VDMA felerősítésekhez
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:80 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1.5 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:80 mm
Rotary Actuators - Rotation angle:180
Test:Eloxált aluminium
Dugattyú tömítés:Poliuretán
Termékcsalád:M/162000/MI

Kiegészítők

Tartozékok

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K511038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Üreges

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K511038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Javítókészlet az M/162000

Tétel:QM/162080/00
Hengerátmérő:80 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0010025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0010100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:10 mm
Hossz:100 m