Csőbe szerelhető szelepek - kézi és mechanikus

Tétel: M/1748/172/MD89J
  • Kompakt, jól bevált sor – nagyszámú felhasználási lehetőséggel
  • Levegőrásegítésű retesz biztosítja a szeleppozíciót
  • Egyszerű karbantartás és alaplapos szerelés csökkenti az állásidőt
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó&Levegő
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó&Levegő
Feszültség:220/240Vac 50/60Hz
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Bistabil (reteszelhető)
Felerősítés:Tömbalaplap
Test:Nyomásos cink öntvény
Tömítések:Nitril gumi
Tolattyú és hüvely:Aluminium ötvözet
Termékcsalád:M/1700
Sorozat:Martonair