Csőbe szerelhető szelepek - kézi és mechanikus

Tétel: M/1764/6123/MD83J
  • Kompakt, jól bevált sor – nagyszámú felhasználási lehetőséggel
  • Levegőrásegítésű retesz biztosítja a szeleppozíciót
  • Egyszerű karbantartás és alaplapos szerelés csökkenti az állásidőt
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:5/3
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Funkcionális:APB
Feszültség:24Vdc
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Vezérlő:Belső
Kézi segédműködtetés:Bistabil (reteszelhető)
Felerősítés:Tömbalaplap
Test:Nyomásos cink öntvény
Tömítések:Nitril gumi
Tolattyú és hüvely:Aluminium ötvözet
Termékcsalád:M/1700
Sorozat:Martonair