Inline Valves - Pilot

Tétel: M/20154/3
  • Acélerősítésű tolattyútömítések – stabil és megbízható megoldás
  • Csatlakozókhoz bekötve – a csőrendszer átlátható marad
  • Kézi segédműködtetéssel alapkivitelben
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Jellemző üzemi nyomás:1.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Jellemző üzemi nyomás:1.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Test:Alumínium
Tömítések:Nitrill gumi
Termékcsalád:M/20000
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471248
Menetes:G1/2
Cső külső méret:12 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Hangtompítók

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0012100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:12 mm
Hossz:100 m