Csőbe szerelhető szelepek - kézi és mechanikus

Tétel: M/21/41
  • Könnyű, kompakt test
  • Igen kis vezérlő nyomás
  • Működtetés leszellőztetéssel
  • Kipufogó nyílás szűrőtárcsával védve
  • Kis működtető erő – igen érzékeny
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:Nyomórúd / pneu.
Jellemző üzemi nyomás:4 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 80 °C

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:Nyomórúd / pneu.
Jellemző üzemi nyomás:4 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:5 ... 80 °C
Tömítés anyaga:Nitrill gumi
Felerősítés:Felerősítés a szelep testen elhelyzett szerelő furatokkal
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Dugattyú:Acél
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/21
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m