Impact double acting cylinder, 4'' diameter

Tétel: M/3040M
  • Nagy ütési energia
  • Jelölési, beütési, könnyű préselési, kivágási feladatokra kiválóan alkalmas
  • Stabil, megbízható, korróziónak jól ellenálló kivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Dugattyúrúd átmérő:32 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2.7 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Dugattyúrúd átmérő:32 mm
Hengerátmérő:4"
Dugattyú:Acél
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/3000
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02251038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02471038
Menetes:G3/8
Cső külső méret:10 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Javítókészlet

Javítókészlet az M/3000

Tétel:QM/3040/00
Hengerátmérő:4"