Air bellow, single acting, 10" diameter, 100mm stroke

Tétel: M/31101
  • Súrlódásmentes működés
  • Karbantartást nem igényel, ködkenés nem alkalmazható
  • Rövid löketű, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokhoz kifejezetten ajánlott
  • Rezgés - és vibráció szigetelésre kiválóan alkalmas
  • Egyszerű szerelhetőség
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 70 °C
Lökethossz:100 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 70 °C
Lökethossz:100 mm
Elméleti erők:26450 N
Anyák & csavarok:Horganyzott acél
Termékcsalád:M/31000