Air bellow, single acting, 12" diameter, 100mm stroke

Tétel: M/31121
  • Súrlódásmentes működés
  • Karbantartást nem igényel, ködkenés nem alkalmazható
  • Rövid löketű, nagy erőkifejtést igénylő alkalmazásokhoz kifejezetten ajánlott
  • Rezgés - és vibráció szigetelésre kiválóan alkalmas
  • Egyszerű szerelhetőség
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 70 °C
Lökethossz:100 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 8 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 70 °C
Lökethossz:100 mm
Elméleti erők:38850 N
Anyák & csavarok:Horganyzott acél
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010390
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:31251504
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:330.0
Products - Product - Height:100.0
Products - Product - Weight:5.4
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/31000