Elektropneumatikus működtetésű 22 mm széles ülékes szelep

Tétel: M/49/MAZ14J
  • Egyedi és csoportos alaplapra szerelt kompakt kivitel
  • Kézi segédműködtetés alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 50/60Hz

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Funkcionális:NC
Feszültség:24Vac 50/60Hz
Jellemző üzemi nyomás:0 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Jellemző közeg hőmérséklet:-20 ... 50 °C
Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
Kézi segédműködtetés:Bistabil
Szelephelyek száma:1
Elektromos csatlakozó:22 mm ipari szabvány
Időjárás állóság/védettség:IP65
Felerősítés:Egyoldali
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:M/49

Kiegészítők

Elektromos csatlakozók

Tömlőszelencés csatlakozó dugó

Tétel:M/P19063
Feszültség:250 VAC;300 VDC
Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m