M/50 magnetically operated solid state switch, 2 m cable

Tétel: M/50/EAN/2V
  • Valamennyi mágnesdugattyús hengerkivitelhez alkalmas
  • Érzékelők közvetlenül a hengercső profilba szerelhetők
  • LED kijelző - induktív (alapkivitelben), Reed -relé (csak LSU típusoknál)
  • Az induktív érzékelők alkalmasak lehetnek erős vibrációs környezetben
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
M/50 - Switching function:PNP

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
M/50 - Switching function:PNP
Kimeneti:NPN
Termékcsalád:M/50