M/50 magnetically operated solid state switch, 10 m cable

Tétel: M/50/EAP/10V
  • Valamennyi mágnesdugattyús hengerkivitelhez alkalmas
  • Érzékelők közvetlenül a hengercső profilba szerelhetők
  • LED kijelző - induktív (alapkivitelben), Reed -relé (csak LSU típusoknál)
  • Az induktív érzékelők alkalmasak lehetnek erős vibrációs környezetben
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
M/50 - Switching function:PNP

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
M/50 - Switching function:PNP
Kimeneti:PNP
Products - IP Rating:IP67
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Products - eClass 11:51019090
Products - HS Code (Customs):85365080
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8536509090
Classification - UNSPSC code:31251500
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:6.4
Products - Product - Length:10.0
Products - Product - Weight:0.2
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Hungary
Termékcsalád:M/50