Mágnesesen működtetett szilárd test relé IO-Link funkcióval, 5 méteres kábellel

Tétel: M/50/IOP/5V
  • Valamennyi mágnesdugattyús hengerkivitelhez alkalmas
  • Érzékelők közvetlenül a hengercső profilba szerelhetők
  • LED kijelző - induktív (alapkivitelben), Reed -relé (csak LSU típusoknál)
  • Az induktív érzékelők alkalmasak lehetnek erős vibrációs környezetben
  • Megfelel az IEC 61131-9 szabványnak
  • Standard és IO-Link üzemmódok
  • Két állapotjelző LED
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:IEC 61131-9
M/50 - Switching function:PNP
Termékcsalád:M/50

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Feszültség:10 … 30Vdc
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Időjárás állóság/védettség:IP67
Szabvány:IEC 61131-9
M/50 - Switching function:PNP
Termékcsalád:M/50