Vákuummérő

Tétel: M/58080
  • 0...-1 bar mérési tartomány
  • Pontos vákuumérték kijelzése
Csatlakozási méret:G1/8A
Nyomástartomány (bar):0 ... -1 bar
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030190

Technikai részletek

AttributeValue
Csatlakozási méret:G1/8A
Nyomástartomány (bar):0 ... -1 bar
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51030190
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:41112406
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:40.0
Products - Product - Length:44.0
Products - Product - Weight:0.062
Products - Unit of Measure:EA
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/58019