Multi stage vacuum pumps

Tétel: M/58102/120
  • Gyors reakcióidő
  • Venturi rendszerű, ejektoros vákuumszivattyú, meylek energiaforrása a sűrített levegő
  • Alacsony zajszint
  • Kapcsolóüzemi vákuum előállítására alkalmas
  • Egyszerű szerelhetőség
  • Bépített visszacsapó szelep választható kivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Levegőfogyasztás:528 l/min
Funkcionális:Szabványos
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:6,0 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/4
Levegőfogyasztás:528 l/min
Funkcionális:Szabványos
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 60 °C
Max. üzemi nyomás:6,0 bar
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51060101
Products - HS Code (Customs):84141089
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8414100000
Classification - UNSPSC code:27131615
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:90.0
Products - Product - Length:228.0
Products - Product - Width:82.0
Products - Product - Weight:1.168
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Termékcsalád:M/58102